Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Thermische auditservice

Thermische auditservice
thermal audit.jpg

Waarom een thermische audit?

Naarmate de temperaturen stijgen, kunnen industriële elektronica oververhit raken, met storingen of zelfs het compleet uitvallen van apparatuur tot gevolg, dat op zijn beurt stilstandtijd tot gevolg kan hebben. Tijdens een thermische audit kunnen probleemgebieden op tijd worden geïdentificeerd voordat ze zich tot grotere obstakels ontwikkelen.

Een thermische audit helpt u ook bij het volgende:

  • De levenscyclus van elektronische apparaten maximaliseren
  • Behoud van productiviteit
  • Vermijdbare kapitaalkosten vermijden

Hoe werkt een thermische audit van nVent HOFFMAN?

  • Een thermische audit identificeert snel probleemgebieden en biedt overtuigend bewijs van overmatige warmte die de prestaties kan beïnvloeden en mogelijk uw kritische apparatuur kan beschadigen.
  • Wij raden dan behuizingsoplossingen van nVent HOFFMAN voor klimaatregelingsoplossingen aan om de bedrijfstijd te maximaliseren en op onderhoudskosten te besparen.

Geïnteresseerd in een GRATIS thermische audit?

Vraag er vandaag nog één aan!

Complete the form below to request a Free nVent HOFFMAN Enclosure Thermal Audit:

THERMISCHE AUDITS OMVATTEN

Enclosure-Analysis-Image2.png image

Analyse van de behuizing

Een nVent HOFFMAN-specialist zal uw fabriek bezoeken en elke behuizing in uw faciliteit inspecteren of elke andere behuizing die aandacht nodig heeft om de omgevingstemperatuur en vochtigheid te analyseren.​

Thermal-Image-for-Thermal-Audit-Page.png image

Thermische scan

Thermische scans van uw behuizing worden uitgevoerd met behulp van een warmtebeeldpistool of infraroodthermometer om u nauwkeurige informatie te geven voor het berekenen van de werkelijke capaciteit.

Consultation-Recommendationsv3.png image

Aanbevelingen

Na de thermische audit wordt een persoonlijk rapport van de bevindingen gedeeld en worden aanbevelingen gedaan voor uw specifieke toepassing.

VOORDELEN VAN EEN NVENT HOFFMAN THERMISCHE AUDIT

extend operational life
Prevent-Catastrophic-Failure-Icon.png
Sustain-Productivity-Icon.png
Maintain-Equipment-Warranties-Icon.png

Verleng de levensduur

Voorkom catastrofale storingen

Behoud productiviteit

Behoud garanties op apparatuur

INFORMATIE

thermal Audit Sell Sheet thumbnail

Verkoopblad thermische audit

Success-story_climate-control_thumbnail_grey

Success Story - Climate Control