Varistar CP-kabelrek
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP-kabelrek
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid voor hoge kabeldichtheden en 19-inch integratie.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vooraf geconfigureerde, gebruiksklare kast
- Statisch draagvermogen tot 1600 kg
- Beschermingsklasse IP 20
- Installatie van verschillende netwerkapparatuur mogelijk
- Geïntegreerd verticaal en horizontaal kabelbeheer
- Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gangpad-insluitingssysteem
Specificaties
| Producttype | Rek |
| Materiaal | Staal |
| Framemateriaal | Staal |
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.