Mobiel radarregelsysteem
Het systeem moest worden ingezet op een onbemande civiele luchtvaartuig om geografische informatie te verzamelen. Aangezien het systeem zich aan de buitenkant van het vliegtuig bevindt, moest het chassis volledig gesloten zijn en voldoen aan IP65.
Uitdaging
Gewichtsbeperkingen vereisen een geavanceerd mechanisch ontwerp. Geleidingskoeling is nodig om de elektronica te beschermen tegen schokken, trillingen en water.
Oplossing
Er is gekozen voor een conductiegekoeld chassis. Om de vereiste verwerkingskracht te bereiken, is de PICMG-standaard CompactPCI gekozen voor de systeemarchitectuur. Er is een speciale oplossing ontwikkeld om het chassis af te dichten conform IP65, zelfs met de dunne zij-, onder- en bovenplaten. Het project werd voltooid in samenwerking met systeemintegrator EMCOMO.