Inspectie van sorteren met meerdere frequenties
Voorzijde Ratiopac PRO 4U, achterzijde Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventilatoren met geïntegreerde ventilatorregeleenheid. Gemonteerd voorpaneel zonder zichtbare schroeven.
Oplossing:
Lange producten (bijv. draden) kunnen tijdens het productieproces met zeer hoge snelheid en grote precisie worden geïnspecteerd met snelle rotoren. Railinspectietreinen kunnen het spoorwegsysteem inspecteren op de snelheid van een ICE hogesnelheidstrein. Geklonken naden (bijv. in de lengterichting) van vliegtuigen zouden theoretisch kunnen worden geïnspecteerd op "vliegsnelheid".