PXI Express-systeem als standaard testsysteem
Het systeem wordt gebruikt als standaardsysteem voor het testen van hoogspanningssignalen en wordt gebruikt in een groot aantal eindtoepassingen, waaronder auto-, communicatie-, wetenschaps-, militaire/ruimtevaart- en consumentenelektronica.
Uitdaging
De technische vereisten werden grotendeels door de klant gespecificeerd en moesten dienovereenkomstig worden geïmplementeerd. Het was de bedoeling de eindgebruiker de hoogste mate van flexibiliteit te geven bij het configureren van zijn testsysteem met PXI- en PXI Express-instrumenten. Het systeem mocht slechts 2 U hoog zijn en moest 12 sleuven bevatten. Het zou PXI Express Gen 3 moeten ondersteunen, maar ook achterwaarts compatibel moeten zijn met de oude PXI-standaard.
Oplossing
Om zoveel mogelijk vrije sleuven voor meet-boards te hebben, wordt in dit systeem een slimline PXI Express-systeemcontroller gebruikt. De afmetingen zijn intern ontwikkeld en zijn 3 U en 4 HP en hebben een geïntegreerde COM Type 6-module. Voor compatibiliteit met oudere versies zijn de meeste sleuven hybride sleuven. Het chassis wordt geleverd volledig geïntegreerd met het chassisbeheer, passieve backplane en mechanica. Aangezien de afzonderlijke componenten deel uitmaken van ons portfolio, kan het systeem worden geproduceerd zonder aanzienlijke ontwikkelingsinspanningen.
| Locatie | Duitsland |
| Industrieel | Testen en meten |
| Toepassing | Standaard testsysteem |
| Technologie | PXI Express |
| Productbereik / klant | VX Instruments GmbH |
| Datum/tijdsperiode | 2019 / 2020 |
| Omvang van het contract | Validatie voltooid |