VXS-System, Tower, 5 HE, 7 Slot, steckbares Netzteil
VXS-Tower-System für 7 VXS-Boards 6 HE, 160 mm. Mit Rear I/O-Option Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open-Frame-Steckernetzteil.
Merkmale
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, konform zu VITA 41.0, ‐41,1, ‐41,10, ‐41,11
- Netzgerät, 19-Zoll-kompatibel, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden
- Backplane VXS/VME64x4 slot VME64x, 6 HE, mit P0-Stecker3 x VXS Payload‐Slots als Ring verbunden
- Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (4 Lüfter), Kühlung von vorne zur Seite; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tower-System basierend auf RatiopacPRO-Gehäuse, geschirmt, 300 mm tief, Seitenteile in RAL9006; Griff, Frontrahmen und Füße in RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten eingebaut), für vertikalen Karteneinbau (6 HE, 160 mm tief) | 7 | |
| 3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips unten montiert), für vertikale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) | 7 | |
| 4 | VXS-Backplane, 3 Steckplätze VME64x, 4 Steckplätze; für 6 HE Platinen; mit P0-Stecker; 3 x VXS-Nutzlastschlitze, ringverbunden (Art.-Nr. 23001-701) | 1 | |
| 5 | 19''-kompatibles Netzgerät, 300 W (3 HE, 8 TE; Bestell-Nr. 13100-143) | 1 | |
| 6 | Lüfter; drehzahlgesteuert; zur Belüftung der Boards | 4 | |
| 7 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
| 8 | Frontplatte, perforiert, 5 HE | 1 | |
| 9 | Modul zur Aufnahme eines 5,25-Zoll-DVD-Laufwerks | 1 | |
| 10 | Anzeigemodul, Netzschalter | 1 | |
| 11 | Frontplatte 3 HE, 8 TE; zum Einbau eines weiteren Steckernetzteils | 1 | |
| 12 | AC-Netzeingang (IEC 320-C14-Stecker), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
| 13 | Front panel 3 HE, 4 TE | 2 | |
| 14 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.