Varistar CP Dach für Lüftereinbau
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Dach für Lüftereinbau
Varistar Lüfterdach mit 3 Lüftern, erweiterbar auf 6 Lüfter.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 6 Axiallüfter, verbaut
- Schuko/IEC 60320 C12 Stecker
- 6 stromsparende Axiallüfter, verbaut
- Weitbereichseingang 90-260 VAC
- Drehzahlregelung mit 2 T˚-Sensoren
- Alarm über T˚ und Lüfter (Anzeigefeld an Front- und Relaisausgängen)
- Fernsteuerung über Modbus RTU oder Guardian
Spezifikationen
| Produkttyp | Lüfter |
| Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.