Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Shortened door with flat EMC connection plate Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit Mehrpunkt-Verriegelung, verkürzt

IP55 Stahltür mit Schwenkhebelgriff und bis zu 4-Punkt-Verriegelung (>2000 mm).

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Schaltschranktür
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.