Varistar CP Stahltür, geschlossen, Mehrpunkt-Verriegelung


Varistar CP Stahltür, geschlossen, Mehrpunkt-Verriegelung
EMV- und IP55-Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 4-Punkt-Verriegelung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Schwenkhebelgriff mit Druckknopf
- Öffnungswinkel 180°
- Stahltür mit 4-Punkt-Verriegelung für EMV-Anwendungen
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschranktür |
Schutzart | IP55 |
Material | Edelstahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.