Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 3-Punkt-Verriegelung, IP55
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 3-Punkt-Verriegelung, IP55
Stahltür mit Montagerahmen innen, 3 Punkt-Verriegelung und mit Schwenkhebelgriff mit eingebautem Druckknopf, inkl. Erdung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Schutzklasse IP 55
- Schwenkhebelgriff mit eingebauten Druckknopf
- Öffnungswinkel 180°
Spezifikationen
| Verriegelungstyp | 3-Punkt-Verriegelung |
| Produkttyp | Schaltschranktür |
| Schutzart | IP55 |
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.