Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

21630-352.352.tif image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP Stahltür, verzinkt, mit 3-Punkt-Verriegelung, Bürstenleiste, verkürzt

Verkürzte Tür für IP20, IP55 Anwendungen erhältlich.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Verriegelungstyp 3-Punkt-Verriegelung
Produkttyp Schaltschranktür
Schutzart IP20
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.