Varistar CP Stahltür, perforiert, Mehrpunkt-Verriegelung


Varistar CP Stahltür, perforiert, Mehrpunkt-Verriegelung
EMV-Türen mit gutem Kontakt zum Rahmen und der Dichtung, um eine hohe Dämpfung zu erreichen.
Durch die 4-Punkt-Verriegelung wird der benötigte Anpressdruck der Tür erreicht, um die Elektronik EMV-mäßig abzuschirmen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Perforierte Tür mit 4-Punkt-Verriegelung für EMV-Anwendungen
- Innen verzinkt
- Öffnungswinkel 180°
- Schwenkhebelgriff mit Druckknopf
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschranktür |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.