Varistar CP Rückwand mit Montageplatte, verkürzt


Varistar CP Rückwand mit Montageplatte, verkürzt
Verkürzte Rückwand mit Montageplatte jetzt als komplettes SKU für besseres Kabelmanagement erhältlich.
Details
Ressourcen
Merkmale
- geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte
- Höhe der Anschlussplatte 400 mm
- Die Tür und Rückwand muss 400 mm kürzer als die Schrankhöhe sein
- Innen verzinkt
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellplatte |
Schutzart | IP55 |
Material | Edelstahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.