Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

21630-880_BET_Standard_A_front Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP perforierte Tür, Erdbebensicher IP20, Mehrpunkt-Verriegelung

Erdbebensichere IP 20 Türen mit verstärkter und Mehr-Punkt-Verriegelung.

Durch die Mehr-Punkt-Verriegelung wird der benötigte Anpressdruck der Tür erreicht, um die Elektronik EMV-mäßig abzuschirmen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Schaltschranktür
Schutzart IP20
Material Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.