Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

SCHROFF-3D-N00040-RearPanelRecessedPlates-EN-21630-912.41.tif Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Varistar CP EMC verkürztes Rückblech mit vertiefter Montageplatte

Versenkte Verbindungsplatten sind nötig für Steckverbinder, die nicht aus der Schrankebene herausragen

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Schaltschrank-/Gestellplatte
Schutzart IP55
Material Stahl; Stainless Stahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.