Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Ausbrüchen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Ausbrüchen
Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Geschlossene Platten und Platten mit Ausbrüchen für Front-to-Back-Verkabelung mit Bürstenleiste und Kabelfingern.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke
- Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
- Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
- Blenden geschlossen
- Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft
- Nur mit Schwerlasttraverse kompatibel, nicht kompatibel mit Reduzierwinkeln
Spezifikationen
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellplatte |
| Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.