Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Gangdichtungen & Kupplung

Gangdichtungen & Kupplung
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Material
    • Farbe
    • Farbcode
    • Oberfläche
    • Höhe
        Übernehmen
      • Breite
          Übernehmen
        • Länge
            Übernehmen
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Schutzart
            Filter1

            Mit Filter: 1

            Alle Filter anzeigen (1)

            Produkte | 7 Ergebnisse (21 artikel)

            brush strip kit

            Varistar Aile Containment Bürstenleiste

            Bürstenleiste zum Verschließen von 2 HE x 19" Ausschnitten für Luftmanagement-Blindplatten.
            gasketing kit

            Varistar Dichtungskit

            Dichtungsmaterial für Containment-Racks.
            24630008.8.tif image

            Varistar CP Schwerlast-Querträger

            Seitenstrebe zur Unterstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Gehäuse.
            21630150.150.tif image

            Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Bürstenleiste und Kabelfingern

            Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.
            21630141.141.tif image

            Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite

            Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.
            21630147.147.tif image

            Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Ausbrüchen

            Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.
            21630140.140.tif image

            Varistar CP Luftabschottungsblenden für 600 mm Schrankbreite

            Abschottblende für 600 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.