Frontplatten, U-Profil, schirmbar (Textildichtung)


Frontplatten, U-Profil, schirmbar (Textildichtung)
Details
Ressourcen
Merkmale
- U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
- Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)
Spezifikationen
Tiefe (D) | 2.5mm |
Material | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert; Passiviert |
Zubehörtyp | Frontplatte |
Produkttyp | Frontplatte |
Typ | Frontplatte ohne Griff |
EMV-Schirmung | Nein (nachrüstbar) |
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.