Standard Filtermatte IP54, EFM
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Standard Filtermatte IP54, EFM
Gebrauchsfertige Filtermatte für den Austausch von gebrauchten Filtern in Filterlüftern und Austrittsfiltern, die die Kühlkapazität und den Schutzgrad des Schranks garantiert.
Industrie-Standards
CE
UKCA
EAC
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Beschreibung: Austauschfiltermatte für Standardfilter EF und Austrtittsfilter EFA. Es wird empfohlen die Filtermatte jährlich oder öfter zu wechseln, abhängig von den Umweltbedingen.
 - Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.
 - Verpackungseinheit: 5 Stück.
 - To replace the standard filter supplied with the filter fans EF and the exhaust filters EFA
 - It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
 
Spezifikationen
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.