Steckdosenleiste, SCHUKO/UTE, mit Multimeter-Anzeige, 6 x SCHUKO/UTE Steckdoseneinsätze
PDU mit lokalem Stromzähler. Die relevanten Leistungsdaten erscheinen auf einer integrierten Anzeige.
Merkmale
- Integrierte Messung (Strom, Spannung, Phasenwinkel, Frequenz, Energie und Wirkleistung).Anzeige erfolgt über eingebautes Display
- Steckdosenleisten mit SCHUKO-Buchsen
- Einbauhöhe 1 HE
- Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden
- Horizontale und vertikale Montage möglich
- Messfunktionen: Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, cos phi
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 1 HE, eloxiert, um die Buchsen und Display aufzunehmen. | 1 | |
| 2 | Steckdose SCHUKO/UTE-Steckereinsätze, PA | 6 | |
| 3 | Endstück, PA, RAL 7035 | 2 | |
| 4 | Anschlussleitung, schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm2, mit SCHUKO/UTE Steckverbinder., PVC, vergossen | 1 | |
| 5 | Befestigungswinkel, PA, RAL 7035 | 2 | |
| 7 | Benutzeranleitung | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.