Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Einfach-LED Ø 3,2 mm, lange Bauform, Montageebene 1

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp LED
Typ Einfach-LED
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.