Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Frontelemente System FES

Frontelemente System FES
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Farbe
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Produkte | 10 Ergebnisse (36 artikel)

double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Doppel-LED, kurze Bauform, Ø 3,2 mm, Montageebene 1

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert.
double led long type

Doppel-LED, lange Bauform, Ø 3,2 mm, Montageebenen 1

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert.
single led test socket

Einzel-LED, Prüfbuchse, Ø 2 mm

Prüfbuchsen für Montageebene 1 und 2.
double make break socket

Doppelprüfbuchse, Ø 2 mm

Doppelprüfbuchsen für Montageebene 1 und 2.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

Einfach-LED Ø 3,2 mm, lange Bauform, Montageebene 1

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert.
mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Montagerahmen mit Leiterplattenhalterung für Montageebene

Montagerahmen für Montageebene 1, Brennbarkeit UL 94 V0.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

Einfach-LED Ø 5 mm, lange Bauform, Montageebene 1

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert.
fuse holder

Sicherungshalter

Für Glas-Schmelzeinsätze 5 x 20 mm nach DIN 41 571, 250 VAC, 6,3 A.
single led short type

Einfach-LED Ø 3,2 mm, kurze Bauform, Montageebene 1

Eine Leuchtdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert. Einzelform.
cermet potentiometer

Cermet Potentiometer

Ein Potentiometer ist ein elektrisches Widerstandsbauteil, dessen Widerstandswerte mechanisch verändert werden können.