35-7 PCB-Tainer


35-7 PCB-Tainer
Katalog-Nr.: 35-7B-1-4-6
Der PCB Tainer der Serie 35-7 eignet sich ideal für die Halterung von Leiterplatten bei Anwendungen mit geringer Schock- und Vibrationsbelastung.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Ressourcen
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- DSCC 85020 und 85021/DSCC CID 55563
- Befestigung am Gehäuse mit Standardnieten oder -schrauben
- Hergestellt aus Kupferberyllium oder Edelstahl
- Höhe 3,18 mm (0,125″)
- Breite 6,35 (0,250″)
- Länge 25,4 mm (1,0-Zoll) bis 152,4 mm (6,0-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Unterstützt Leiterplatten mit der Dicke 0,79 mm (0,031″), 1,59 mm (0,063″), 2,38 mm (0,094″)
- Gewicht 0,17 g/cm (0,015 oz./″)
- Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
- Geeignet für Blechanwendungen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Silber, schwarz eloxiert, Kupfer, Gold, Nickel, Zink farblos chromatiert, oder Zink gelb chromatiert
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.