Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
267 Card-Lok
Die Card Loks der Serie 267 zeichnen sich durch ein niedriges Gewicht und ein schmales Profil aus, dass sich ideal für die Halterung von Leiterplatten in dicht bestückten Gehäusen eignet. Die Konstruktion mit Schaft sorgt für eine gleichmäßigere Klemmkraft über die gesamte Länge des Card Loks, während die Ausrichtung von Keil und Körper für eine einfachere Installation beibehalten wird.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- Flexible Montageoptionen
- Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 5,00 mm (0,197 Zoll)
- Min. Erweiterung 5,99 mm (0,236 Zoll)
- Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Gewicht 0,75 g/cm (0,067 oz./″)
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- Schraubverriegelung
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 334 lbs
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.