260HC Card-Lok mit hoher Klemmkraft
Wie alle Card Loks mit Schaft hat auch die Serie 260HC ein geriffeltes Schaftdesign für eine gleichmäßigere Klemmkraft über die Länge des Card Loks, wobei Keil- und Körperausrichtung zur einfacheren Installation beibehalten werden.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Profil 6,35 mm (0,250 Zoll) x 6,86 mm (0,270 Zoll)
- Gewicht 0,95 g/cm (0,085 oz./″)
- Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 172,7 mm (6,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Flexible Montageoptionen
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 868 lbs
- Schraubverriegelung
- Max. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Für Cold-Wall Anwendung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.