245 Card-Lok
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
245 Card-Lok
Katalog-Nr.: MWA245-3.80HLR
Die Serie 245 verfügt über eine 6-32-Schraube um eine größere Klemmkraft und Belastbarkeit zu erreichen, als vergleichbare Card-Loks mit ähnlichen Profilen.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Ressourcen
CAD
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- 3 Segment, nicht wellenförmiges Design
- Profil 6,60 mm (0,260 Zoll) x 6,86 mm (0,270 Zoll)
- Schraubverriegelung
- Länge 97 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- DSCC CID 59590
- Min. Erweiterung 8,26 mm (0,325 Zoll)
- Gewicht 1,77 g/cm (0,159 oz./″)
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- Flexible Montageoptionen
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 470 lbs
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
*Daten können ohne Vorankündigung geändert werden
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.