224 Card-Lok mit Drehmomentbegrenzung
Die Reihe 224 Card-Lok eignet sich ideal für die Wartung vor Ort, da für die ordnungsgemäße Installation kein Spezialwerkzeug oder technisches Wissen erforderlich sind. Mit dem integrierten (und patentierten) Drehmomentmechanismus zur Installation der Serie 224 braucht der Bediener nur den Sechskantschlüssel zu drehen, bis er mindestens drei Klicks hören/spüren kann, was anzeigt, dass die optimale Klemmkraft und Wärmeübertragungsleistung erreicht sind. Dementsprechend senkt die Reihe 224 Card-Lok mögliche Gefahren durch unzureichend befestigte Leiterplatten durch ein zu geringes Drehmoment, oder von Schäden an der Platine oder der Kaltwand durch ein zu hohes Drehmoment.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Merkmale
- Klemmkraft, Wärmeübertragung, Lebensdauer und Umweltverträglichkeit (MIL 810) Testergebnisse erhältlich
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- Profil 5,33 mm (0,210 Zoll) x 7,24 mm (0,285 Zoll)
- 5 Segment, nicht wellenförmiges Design
- Jede Einheit wurde vor dem Versand im Werk getestet, um die Leistung sicherzustellen; Lieferungen werden mit einer Konformitätsbescheinigung versehen
- Für Cold-Wall Anwendung
- Länge 97 mm (3,80-Zoll) bis 325 mm (12,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Min. Erweiterung 8,64 mm (0,340 Zoll)
- Flexible Montageoptionen
- Gewicht 1,12 g/cm (0,100 oz./″)
- Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 236 lbs
- Drehmoment-Begrenzung; Ideal für die Wartung der 2. Stufe
- Schraubverriegelung
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Whitepaper
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.