Rückwand für Kassetten, Ausbruch für einen Steckverbinder


Rückwand für Kassetten, Ausbruch für einen Steckverbinder
Rückwand für Kassetten, mit Ausbruch für einen Steckverbinder nach EN 60603-2.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Rückwand zum Anschrauben an Seitenwandprofil oder Seitenwandeckprofil
- Für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S
Spezifikationen
Passt zu | Rahmentyp-Steckbaugruppe |
Typ | Rückwand |
Produkttyp | Seitenwand |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.