Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        RackChiller Hintertür Wasseranschluss, aktiv oder passiv
Die geflochtenen Edelstahlschläuche passen nahtlos an die RackChiller Rear Door und die entsprechenden Zubehörpakete. Sie sind an beiden Enden mit G 1 1/4" Überwurfmuttern ausgestattet. Die integrierte Drehverbindung zum Wärmetauscher ermöglicht eine einfache Bedienung der Tür.
Merkmale
- Paar umflochtene, flexible Wellschläuche aus Edelstahl
- Eine Seite jedes Schlauchs hat eine Drehverbindung zur Vermeidung von Torsionsspannungen beim Öffnen/Schließen der Tür
- Überwurfmuttern mit G 1 1/4" Innengewinde für einfache Installation
- Passt perfekt zur RackChiller Rear Door und dem entsprechenden Zubehör
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edelstahl-Wellschlauch 2,4 m, torsionsfreier Anschluss G 1 1/4-Zoll, Innengewinde-Flachdichtung (Luft-Wasser-Wärmetauscher), Überwurfmutter G 1 1/4-Zoll Flachdichtung mit Innengewinde (Anlagen- oder Adapter-Regelventil), Wärmedämmung, schwarz, foam FE | 2 | |
| 2 | Montageanleitungen | 1 | 
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum | 
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.