Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
Der flexible Schlauchsatz für den RDHX Pro verbindet den Kühler mit dem Wassersystem der Anlage. Die hochwertigen EPDM-Schläuche weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber normalen, auf Wasser und Glykol basierten Kühlmitteln auf. Die Stahlverstärkung sorgt mit einem Nenndruck von 5 bar und einem Mindestberstdruck von 20 bar für eine erweiterte Druckfähigkeit, während die Außenschicht die Schläuche vor mechanischer Belastung und Beschädigung schützt.
Merkmale
- Flexible Schläuche zur Verbindung des RDHX Pro mit Betriebswasservor- und -rücklauf
- Ein Paar flexibler Schläuche für den Anschluss des Betriebswasservorlaufs und des Betriebswasserrücklaufs
- Hochwertige verstärkte EPDM-Schläuche
- Nennbetriebsdruck 5 bar, Mindestberstdruck > 20 bar
- Inklusive 1-Zoll-BSPP-Flachdichtungs-Drehgelenke an beiden Enden
- In Längen von 4 m oder 6 m erhältlich
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ventil mit elektrischer Steuerung befestigt | 1 | |
| 3 | Sanitäranschlussadapter | 1 | |
| 4 | Montageanleitungen | 1 | |
| 1 | Flexible Hose, 2.4m, EPDM with Tube Reinforcement, Max. Operating Pressure 5 bar, Inner Diameter 1", 1" BSPP Flat Seal Swivel at Both Ends | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.