Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

plug in unit Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Mechanische Abdeckung für die Frontplatte auf Komponentenseite

Die Platten schützen die Löt- oder Komponentenseite einer Leiterplatte. Eine Codierung mit separatem Codierleiste ist nicht möglich.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Produkttyp Abdeckung
Material Edelstahl
Daten kopiert

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.