Frontplatte für PMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte für PMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff
U-förmige Frontplatte mit Ausbruch für PMC. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).
Details
Ressourcen
Merkmale
- nach IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
- Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module
- Für Standard-E/A-Mezzanin-Module, die an Carrier-Karten angeschlossen werden
- PMC = PCI Mezzanine Card
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- U-Profil-Frontplatte 3 HE, 4 TE, mit Textildichtung
- EMV-Abschirmung für Frontplatte und Abdeckungen für Ausschnitte der Frontplatte
Spezifikationen
| Breite Gestell | 4HP |
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Typ | Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe) |
| EMV-Schirmung | Ja |
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.