Seitenwandprofil für Kassetten, Screw-On Option
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Seitenwandprofil für Kassetten, Screw-On Option
Details
Ressourcen
Merkmale
- Integrierte seitliche Nut zur Aufnahme einer Leiterplatte
- Seitenwand zum Aufbau einer Kassette besteht aus einem Al‐Profil
- Obere / untere Blende kann angeschraubt werden
Spezifikationen
| Höhe Gestell | 3U |
| Passt zu | Rahmentyp-Steckbaugruppe |
| Oberfläche | Passiviert |
| Typ | screw-fixed |
| Produkttyp | Seitenwand |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.