Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

front handle Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

MultipacPRO Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm

Die Anbringung der Frontgriffe ermöglicht eine leichtere Montage. Die Griffe können von vorne montiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Oberfläche Eloxiert
Passt zu Einschub; Frontplatten
Produktfamilie MultipacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe
Produkttyp Griff
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.