Nicht-Standard Baugruppen Nicht-Standard Baugruppen Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Abdeckblech (10) Griff (5) Montageplatte (6) Baugruppenträger/Einschub (19) Produktfamilie Rahmentyp-Steckbaugruppe (5) MultipacPRO Typ Konfigurierbar (19) Perforiert (5) Blank (5) Höhe Gestell 1U (6) 2U (6) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite Gestell 84HP (6) Tiefe 150mm (1) 210mm (1) 220mm (4) 270mm (1) 280mm (6) 330mm (1) 340mm (6) 390mm (1) 400mm (6) 450mm (1) 460mm (7) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen EMV-Schirmung Nein (nachrüstbar) (19) Entspricht IEC 60297‐3‐100 (19) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Nicht-Standard BaugruppenAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienNSA-Basis-KitDetailsNSA-MontageplatteDetailsNSA- CoverDetailsNSA-GriffeDetails