Interscale Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale Flexibles Schienensystem zur Montage von Leiterplatten
Flexibles Interscale-Schienensystem zur Montage von Leiterplatten in Interscale SFF-Gehäusen. Unterstützt die individuelle Bestückung von Leiterplatten in Kombination mit einer Montageplatte.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Leiterplattenhalter wird auf Montageplatte geschraubt
- Leiterplatte (Platinendicke 1,4 ... 2,6 mm) flexibel positionierbar
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Produktfamilie | Interscale |
| Produkttyp | Montagekit |
| Typ | Montagekit |
| Passt zu | Gehäuse mit kleinem Formfaktor |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.