Frontplatten, schirmbar (Textildichtung)
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, schirmbar (Textildichtung)
Flache Frontplatte. Abschirmbar mit EMV-Dichtung aus Edelstahl.
Details
Ressourcen
Merkmale
- für EMV‐Dichtung (Stahl, rostfrei)
- Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, leitfähig
Spezifikationen
| Tiefe (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminium |
| Zubehörtyp | Frontplatte |
| Produkttyp | Frontplatte |
| Typ | Frontplatte ohne Griff |
| EMV-Schirmung | Nein (nachrüstbar) |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.