Flach Abschirmbar Flach Abschirmbar Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Frontplatte Typ Frontplatte ohne Griff Befestigung Anschraubbare Front EMV-Schirmung Nein (nachrüstbar) Typ Dichtung Edelstahl Material Aluminium Frontbeschichtung Eloxiert Oberfläche Rückseite Leitend Behandelte Kanten Nein Höhe Gestell 2U (1) 3U (16) 4U (3) 6U (16) 9U (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 84mm (1) 128.4mm (16) 172.9mm (3) 261.8mm (16) 395.1mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite Gestell 2HP (2) 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (2) 10HP (2) 12HP (2) 14HP (2) 16HP (2) 21HP (2) 28HP (2) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 9.8mm (2) 14.9mm (2) 20mm (2) 25mm (2) 30.1mm (2) 35.2mm (2) 40.3mm (2) 50.5mm (2) 60.6mm (2) 70.8mm (2) 80.9mm (2) 106.3mm (2) 141.9mm (2) 213mm (3) 319.7mm (3) 426.4mm (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Entspricht IEC 60297‐3‐101 IEEE 1101.1/10 Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Flach AbschirmbarAlle Filter anzeigen (1) Produkte | 2 Ergebnisse (37 artikel) Frontplatten, schirmbar (Textildichtung) Flache Frontplatte. Abschirmbar mit EMV-Dichtung aus Edelstahl. Details Frontplatten, Flach, Mit Schlitz für EMV-Dichtung aus Edelstahl Frontplatte, flach, mit Schlitz für EMV-Dichtung aus Edelstahl. Details