EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte


EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte
Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die EMV‐Dichtungen (Stahl, rostfrei) werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingeschoben (2 Stück pro Frontplatte)
- EMV-Kontaktstreifen, Stahl, rostfrei
- Temperaturbereich von -200 °C bis +160 °C
Spezifikationen
Passt zu | Baugruppenträger; Gehäuse; Frontplatten |
Produktfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe |
Produkttyp | Abschirmungs-Kit |
Material | Edelstahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.