Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

EMV-Dichtungen

EMV-Dichtungen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Breite Gestell
        Übernehmen
      • Material
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 4 Ergebnisse (37 artikel)

      Overview_FPL+PIU

      EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte

      Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingesetzt.
      rear panel

      EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, -40 bis +70 °C

      EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht.
      emc shielding

      EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, -40 bis +85 °C

      EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht.
      19" bracket with stainless steel EMC gasket for U-FPL

      EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte, für U-Profil Frontplatten

      Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatten aufgesteckt.