EMV-Dichtung für FMC und PMC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EMV-Dichtung für FMC und PMC
Die O-Ring-Dichtung kann zur EMV-Abschirmung von PMC- oder FMC-Mezzanines verwendet werden. Der O-Ring wird in die Nut des Mezzanines montiert.
Details
Ressourcen
Merkmale
- EMV-Abschirmung, CHO Seal (O-Ring Dichtung)
Spezifikationen
| Breite | 13.68mm |
| Material | EPDM-SBR-Gummi |
| Produkttyp | O-Ring |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.