CPCI Sekundäre Backplane


CPCI Sekundäre Backplane
Sekundäre CompactPCI-Backplane zur Verwendung hinter der Bridge
Details
Ressourcen
Merkmale
- Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation
- Sekundäre Backplane zum Einsatz hinter der Bridge
- Sekundäre Backplanes können auch als tertiäre Backplanes verwendet werden. Änderung der geografischen Adresse siehe Bedienungsanleitung
Spezifikationen
2D DXF
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.