Steckverbinder
Mit Filter: 1
Produkte | 19 Ergebnisse (54 artikel)

Steckverbinder-Kodierung/Codierung Kontaktleiste
Die Codierung des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.

Codierstift
Der Codierstift des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.

Steckverbinder C, EN 60603-2, DIN 41612, für Multifunktionsbandkabel
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Streifenleiter
Rationelles Verbinden von Anschlüssen im gleichen Raster und mit gleichem Potential.

Codierstreifen
Die Codierung ist an der Seite des Steckverbinders angebracht. Durch die Codierung passt nur die codierte Leiterplatte in den richtigen Slot.

Steckverbinder Typ B, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform B. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ C, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ D, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform D. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ F, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform F. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603-2 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ G, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform G. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603-2 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ R, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform R. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

Steckverbinder Typ M, EN 60603, DIN 41612
DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform M. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).