Streifenleiter
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Streifenleiter
Rationelles Verbinden von Anschlüssen im gleichen Raster und mit gleichem Potential. Auch für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) geeignet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Rationelles Verbinden von Anschlüssen im gleichen Raster und mit gleichem Potential
- Auch für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612) mit Wire Wrap-Stiften geeignet
Spezifikationen
| Produkttyp | Stromschiene |
| Material | Kupfer |
| Passt zu | Frontplatten |
| Oberfläche | Verzinnt |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.