Comline FTTX 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Comline FTTX 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
Comline FTTX 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz mit einer Traglast von 400 kg zur einfachen Anpassung an Tiefenstreben.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Comline FTTX 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz
- Zur Montage an Tiefenstreben (25 mm Raster)
- Traglast 400 kg
- Einbau von Gleitschienen möglich
- Zur vertieften Installation von 19-Zoll/23-Zoll Komponenten
Spezifikationen
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Produkttyp | Winkelprofil | 
| Material | Stahl | 
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.