Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Comline FTTx

Comline FTTx
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Material
      • Oberfläche
      • Breite
      • Tiefe
      • Wandtyp
      • Türtyp
      • Zugang
      • Kühlung
      • EMV-Schirmung
      • Entspricht
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Alle Filter anzeigen (1)

      Produkte | 2 Ergebnisse (6 artikel)

      Outdoor Comline FTTX Cabinet With Dual Access

      Outdoor-Comline FTTX Cabinet

      Leichte IP55-Aluminiumgehäuse schützen die Elektronik vor extremen Witterungseinflüssen im Freien.
      comline fttx

      Comline FTTX 19-Zoll/23-Zoll-Winkelprofilsatz

      Comline 19"/23" Winkelprofilsatz mit einer Tragfähigkeit von 400 kg, gewährleistet eine einfache Montage an Tiefenträgern.