Verstellbarer Monitorarm mit Tastatur Ablage
Der zusammenklappbare Gelenkarm ist ideal für einen Rack-Standarbeitsplatz. Es handelt sich um ein einfach zu installierendes, rackmontierbares Anbaugerät, das Panorama-Bewegungsmöglichkeiten für die Montage eines Flachbildschirms sowie einer Tastatur und Maus in industriellen Umgebungen bietet.
Merkmale
- Montagearm zu Montage eines Flachbildschirms, Tastatur und Mouse
- Montage am Heavy Duty Gestell
- Stat. Last für den Tragarm max. 8 kg, Stat. Last für die Tastatur max.2,5 kg
- Tragarm: Höhenverstellbar 300 mm; Drehwinkel am Schrank 180°; Monitordrehwinkel 340° (am Gehäuse montiert 270°); Neigungswinkel des Monitors 60°; Integrierte Kabelführung
- Für Industrie- oder Laboranwendungen
- Tastatur- und Mouse Ablageplatz
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monitor Arm mit Tastaturablage, verstellbar | 1 | |
| 2 | Benutzeranleitung | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.