DIN 轨浪涌保护
已应用过滤器 1
产品 | 49 个结果121 商品)

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,2+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,2+0 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,3+0 模式
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 3 0 Mode.

火花隙转向器

PVT2 更换模块
光伏浪涌保护装置的替换模块。

DSD 替换模块,60 kA

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式
EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

触发式火花隙
“触发气隙”技术提供低允通电压,此技术与传统火花间隙相比可提供更出色的保护。

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,3+1 模式
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 3 1 Mode.

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式
DIN 轨安装浪涌保护装置,在 IEC II 类 3+1 模式环境中提供电压瞬态保护。

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。