详情
应用场景图片
资源
视频
功能
- 包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性
- 增强的临时过电压 (TOV) 耐受能力
- 在最高达 315 A 电流的情况下无需使用外部备用保险丝(仅 IEC)
- 紧凑、高浪涌额定可插拔设计,使用最小的 DIN 轨道宽度
- 固定夹可确保提升抗振动和冲击性能
- 采用红色/绿色状态指示和转换触点标准,实现远程监控
技术参数
手册
认证
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。