详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        相关产品
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          功能
- 瞬态识别 (TD) 技术可延长服务寿命
 - 内置功能包括 TD 技术、热保护和短路电流熔断
 - 紧凑的 NEMA®-4 外壳设计,可以进行齐平安装或安装在较小的空间内
 - LED 状态指示和无电压触点可提供远程状态监控
 - 50kA 8/20μs 的最大浪涌额定值可为次配线面板提供恰当的保护以及更长的使用寿命
 
技术参数
保修表
安装手册 / 说明表
手册
技术手册
认证
        UL VZCA.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        CE, ERICO TDX 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        cUL VZCA7.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.1/269.2
    
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。